- Bestelnr.:
 
- VX 8619450
 
- Product omschrijving
 
- Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel. 
 
- Materiaal
 
- Staal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Inbouwmogelijkheden VX SE
 
- In kasten met een breedte van 1600 mm, in de bodem 
 
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
 
- Bij sokkels met een breedte van 1600 mm, in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel 
 
- Geschikt voor
 
- Sokkelsysteem VX 
 
- Afmetingen
 
- Lengte: 1.554 mm 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX SE
CX lessenaar onderdeel
Breedte: = 1.600 mm  
- Geschikt voor breedte
 
- = 1.600 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 2 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 7,9 kg
 
- Brutogewicht
 
- 8,28 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177921979 
 
- ETIM 9
 
- EC000322 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400604 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-kabelbevestigingsrail hoekprofiel, voor B: 1600 mm