Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Bestelnr.:
- VX 8619520
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 scharnieren 130°
Incl. knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset - Opmerking
- Voor het vastzetten van het geopende zwenkraam is een zwenkraamarretering nodig
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn systeemchassis 23 x 64 mm vereist
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Opmerking
- Voor de inbouw in AX is ook de inbouwkit AX nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
AX
Breedte: = 600 mm
= 800 mm
Hoogte: ≥ 600 mm - Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX SE
- Hoogte-eenheden
- 9 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX SE
- AX
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,168 kg
- Brutogewicht
- 3,483 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919587
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- VX Zwenkramen klein, voor B: 600/800 mm, 9 HE