Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Bestelnr.: VX 8619730

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.

Bestelnr.:
VX 8619730
Product omschrijving
Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between fixing points
675 mm
Geschikt voor deurbreedte
800 mm
Inbouwmogelijkheden VX
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een hoogte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een hoogte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden AX kunststof
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden PC
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden CX
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
In sokkels met een breedte 850 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken
Montage-instructie
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Opmerking
Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
PC
AX
AX kunststof
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Suitable for width or height or depth: 800 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,588 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177924666
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 800 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure