Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Bestelnr.:
- VX 8619740
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between fixing points
- 775 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 900 mm
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In deuren met een breedte van 900 mm
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Opmerking
- Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX SE
AX roestvaststaal - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,564 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924673
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX-systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 900 mm
- Documentatie
- Handleiding