Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Bestelnr.: VX 8619750

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.

Bestelnr.:
VX 8619750
Product omschrijving
Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between fixing points
875 mm
Geschikt voor deurbreedte
1.000 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In deuren met een breedte van 900 mm
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een hoogte van 1000 mm
Montage-instructie
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Opmerking
Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
Geschikt voor
Behuizingstype: VX SE
AX roestvaststaal
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,776 kg
Brutogewicht
2,06 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177924642
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 1000 mm
Documentatie
Handleiding
Load brochure