- Bestelnr.:
 
- VX 8619800
 
- Product omschrijving
 
- Voor kabelinvoertule en connectordoorvoertule, in plaats van de standaard gedeelde bodemplaten. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Aantal uitsparingen
 
- 6 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: VX: = 600 mm
Behuizingstype: VX SE  
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
 
- IP 55 in combinatie met kabelinvoertule of connectordoorvoertule 
 
- Leveringseenheid
 
- 2 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,874 kg
 
- Brutogewicht
 
- 1,26 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177921092 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Product omschrijving
 
- 
VX-bodemplaat voor kabelinvoertules, voor B: 600 mm