Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 mrt. 2024
Koppelafdekking voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Artikelnummer: VX 8620.010
Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.
- Artikelnummer:
- VX 8620.010
- Product omschrijving
- Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.
- Materiaal
- Kunststof ABS
Halogeenvrij - Kleur
- RAL 9005
- Opmerking
- Standaard is bij de levering van sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter één koppelafdekking inbegrepen.
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Gewicht/VE
- 0,32 kg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,322 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Product omschrijving
- Koppelafdichting voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal, hoogte 100 mm, RAL 9005, kunststof ABS