Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: VX 8620.053

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.

Artikelnummer:
VX 8620.053
Product omschrijving
Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
Materiaal
Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Oppervlak
Plint: in één richting geschuurd, korrel 400
Levering
4 sokkelhoekstukken
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
null
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Gewicht/VE
9,46 kg
Leveringseenheid
2 st.
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177922327
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1200 mm, roestvaststaal, 1.4301
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Databladen
Technische gegevens