- Bestelnr.:
- VX 8620061
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
- Oppervlak
- Plint: in één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
- De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Gewicht/VE
- 10,6 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 7,96 kg
- Brutogewicht
- 8,36 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922341
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 800 mm, roestvaststaal, 1.4301