- Artikelnummer:
- VX 8620.062
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Hoek- en koppelafdekking: kunststof - Oppervlak
- Plint: in één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.000 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Gewicht/VE
- 12,7 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 1000 mm, roestvaststaal, 1.4301
Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm, roestvaststaal
Artikelnummer: VX 8620.062
Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.