Plaat, aan de bovenzijde scharnierend voor VX

Bestelnr.: VX 8620500

Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk.

Bestelnr.:
VX 8620500
Product omschrijving
Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Plint
Scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,7 kg
Brutogewicht
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Product omschrijving
VX Plaat, aan de bovenzijde scharnierend, 600x300 mm BxH, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet