Plaat, aan de bovenzijde scharnierend voor VX

Artikelnummer: VX 8620501

Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk.

Artikelnummer:
VX 8620501
Product omschrijving
Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Plint
Scharnieren
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,92 kg
Brutogewicht
5,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177922587
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Product omschrijving
VX Plaat, aan de bovenzijde scharnierend, 800x300 mm BxH, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Info sheet