Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Bestelnr.: VX 8640004

Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Bestelnr.:
VX 8640004
Product omschrijving
Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
Materiaal
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Breedte: = 850 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
5,58 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,84 kg
Brutogewicht
5,08 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177958777
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 850 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens