Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Bestelnr.: VX 8640021

Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

Bestelnr.:
VX 8640021
Product omschrijving
Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
Materiaal
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplinten: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
4 sokkelhoekstukken, 200 mm hoog
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
1 sokkelplint voor/achter, 200 mm
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
6,42 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
5,22 kg
Brutogewicht
6,32 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177958852
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 200 mm, voor B: 400 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens