Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8640040

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Bestelnr.:
VX 8640040
Product omschrijving
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Diepte: = 300 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
1,12 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,124 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177959019
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX Sokkelplinten, zijkant, voor kastdiepte 300 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens