Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8640043

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Bestelnr.:
VX 8640043
Product omschrijving
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Diepte: = 600 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
3 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
2,98 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177959040
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-zijplint, H: 200 mm, voor D: 600 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens