Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer.
- Bestelnr.:
- VX 8660001
- Voordelen
- Betrouwbaar – zeer hoge stabiliteit van de sokkel
- Flexibel – talrijke mogelijkheden voor interieuropbouw met de VX-toebehoren
- Gemakkelijk – koppelplaatsen gelijk uitgelijnd
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 hoekafdekkingen
Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog - Opmerking
- Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte: = 400 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 3,67 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Brutogewicht
- 3,665 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978034
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 400 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Product presentations