Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8660008

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer.

Bestelnr.:
VX 8660008
Voordelen
Betrouwbaar – zeer hoge stabiliteit van de sokkel
Flexibel – talrijke mogelijkheden voor interieuropbouw met de VX-toebehoren
Gemakkelijk – koppelplaatsen gelijk uitgelijnd
Materiaal
Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
4 hoekafdekkingen
Incl. bevestigingsmateriaal
4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte: = 1.600 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
9 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
8,7 kg
Brutogewicht
9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
34,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177978072
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
Sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1600 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Product presentations
Databladen
Technische gegevens