Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Bestelnr.:
- VX 8660034
- Uitvoering
- Gesloten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Diepte: = 800 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 2,82 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 2,14 kg
- Brutogewicht
- 2,816 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978249
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelplint, zijkant, H: 100 mm, voor D: 800 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Product presentations