Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal nieuwe uitvoering

Artikelnummer: VX 8660071

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.

Artikelnummer:
VX 8660071
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX SE
TS
PC
Diepte: = 500 mm
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,722 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037816
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkelplint, zijkant, H: 100 mm, voor D: 500 mm, roestvaststaal, 1.4301
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens