Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
- Bestelnr.:
- VX 8660091
- Uitvoering
- geventileerd
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte/diepte: 800 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Gewicht/VE
- 1,93 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 1,928 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelplint, geventileerd, voor B/D: 800 mm, plaatstaal