Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
- Bestelnr.:
- VX 8660095
- Uitvoering
- met borstelstrip
- Materiaal
- Sokkelplinten: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, zelfdovend - Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breedte/diepte: 1.200 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Montage-instructie
- Voor inbouw in de diepte is de optionele plintbevestiging nodig.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 2,554 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkelplint met borstelstrip, voor breedte/diepte: 1200 mm