Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem.
- Bestelnr.:
- VX 8660100
- Technische gegevens
- Voor bevestigingsschroeven tot Ø 12 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Opmerking
- Toepasbaar in combinatie met VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP met sokkelsysteem VX
- Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd
- Gewicht/VE
- 1,39 kg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 1,25 kg
- Brutogewicht
- 1,389 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Bodembevestigingsplaat voor sokkelsysteem VX, plaatstaal