Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.
- Bestelnr.:
- VX 8660110
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem
- Clearande floor
- 100 mm
- Belastbaarheid
- Max. dynamische belasting bij toepassing van 4 dubbele zwenkwielen (vrijstaande kast): 3000 N
- Gewicht/VE
- 8,63 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,4 kg
- Brutogewicht
- 8,631 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Transportwiel, per 2 stuks met/zonder rem