Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.
- Bestelnr.:
- VX 8660120
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- Max. toelaatbare statische belasting: 2500 N per stelelement
- Opmerking
- Toepasbaar in combinatie met VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP met sokkelsysteem VX
- Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Gewicht/VE
- 0,612 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Brutogewicht
- 0,611 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 9
- EC004043
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Stelelement voor sokkelsysteem VX, H: 100 mm