Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8660121

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.

Bestelnr.:
VX 8660121
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
Max. toelaatbare statische belasting: 2500 N per stelelement
Opmerking
Toepasbaar in combinatie met VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP met sokkelsysteem VX
Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Gewicht/VE
1,56 kg
Leveringseenheid
4 st.
Geschikt voor
voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,564 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177984806
ETIM 9
EC004043
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX Stelelement voor sokkelsysteem VX, H: 200 mm
Documentatie
Info sheet
Meer informatie
Product presentations