Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 aan het sokkelsysteem VX.
- Bestelnr.:
- VX 8660130
- Uitvoering
- voor dubbele zwenkwielen
- Product omschrijving
- Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 aan het sokkelsysteem VX.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Gewicht/VE
- 0,876 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Opmerking
- Sokkelplinten, zijkant, daar vereist waar een dubbel zwenkwiel moet worden gemonteerd
- In combinatie met dubbele zwenkwielen bedraagt de toegelaten totale gewichtsbelasting 3000 N.
- Geschikt voor
- voor sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,872 kg
- Brutogewicht
- 0,877 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX Sokkeladapter, voor dubbele zwenkwielen, plaatstaal