Beschermdak voor VX

Artikelnummer: VX 8686455

Het beschermdak beschermt de kast/behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar van bovenaf tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.

Artikelnummer:
VX 8686455
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
94039910
Product omschrijving
VX Beschermdak, voor BD: 600x600 mm, roestvaststaal
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens