Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor VX

Bestelnr.: VX 8700.040

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor VX.

Bestelnr.:
VX 8700.040
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Roestvaststaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
21 kg
Brutogewicht
22,6 kg
EAN
4028177921467
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX-zijwand, schroefbaar, voor HD: 1800 x 500 mm, roestvaststaal, 1.4301