Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor TS.
- Artikelnummer:
- TS 8700060
- Voordelen
- Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
- Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
- Aardbouten met contactvlakken
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Basismateriaal
- Roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 28,2 kg
- Brutogewicht
- 29,75 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TS Schroefbare zijwanden, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2000x600 mm HxD
- Documentatie
- Info sheet