- Bestelnr.:
- TS 8700150
- Product omschrijving
- Over de afdichting tussen twee kasten kan eenvoudig een extra afdekking met twee eindafdekkapjes worden geklikt. Dit voorkomt dat continu stof en vocht op de afdichting aanwezig is.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Bij rug-aan-rug gekoppelde kasten ook in de breedte te monteren.
- Ook in combinatie met een stoflijst te gebruiken.
- Voor andere afmetingen eenvoudig op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Diepte: = 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,312 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177300149
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
TS Afdekking koppeling TS bovenzijde tbv kastdiepte 500 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), RAL 7035