Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal voor TS

Bestelnr.: TS 8700850

Zijwanden, schroefbaar, roestvaststaal, voor TS.

Bestelnr.:
TS 8700850
Voordelen
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met contactelement
Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
Aardbouten met contactvlakken
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Basismateriaal
Roestvaststaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
11,116 kg
Brutogewicht
23,7 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177300095
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
TS Schroefbare zijwanden, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1800x500 mm HxD
Documentatie
Info sheet