Sokkelelementen voor en achter, 100 mm roestvaststaal voor TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8701.000

Sokkelelementen voor en achter, roestvaststaal, 100 mm.

Artikelnummer:
TS 8701.000
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Gewicht/VE
7,988 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177666313
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 1000 mm, H=100 mm