- Artikelnummer:
- TS 8701.040
- Product omschrijving
- Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8: = 400 mm
Behuizingstype: SE - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 1,594 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300088
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AIS 304), voor kastdiepte 400 mm, H=100 mm
Sokkelplinten, zijkant, 100 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter
Artikelnummer: TS 8701.040
Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast. Om de gekoppelde plintelementen te stabiliseren kunnen de sokkelplinten 90° gedraaid worden gemonteerd.