Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°
- Bestelnr.:
- SZ 8701180
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- mat vernikkeld
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Opmerking
- De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
- Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
- Suitable for door variant
- Plaatstalen deur
- Roestvaststalen deur
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Brutogewicht
- 0,964 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177300057
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- TS-scharnier 180°, voor TS, SE, deurvariant: plaatstalen en roestvaststalen deur, mat vernikkeld
- Documentatie
- Handleiding