Sokkelelementen voor en achter, roestvaststaal, 100 mm.
- Artikelnummer:
- TS 8701600
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,04 kg
- Brutogewicht
- 5,06 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 600 mm, H=100 mm
- Documentatie
- Info sheet