- Artikelnummer:
- TS 8702.600
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 1 plint voor/achter
2 hoekstukken met afneembare plint
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 8,336 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299979
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 600 mm, H=200 mm