Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Bestelnr.:
- TS 8800050
- Product omschrijving
- Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Aan de zijkant
- achterste inbouwpositie, perfect aansluitend op het kastframe
- Opmerking
- Zijdelings over de montageplaat schuiven en met schroeven vastzetten. Bovendien kan de montageplaat aan de achterste C-vormige rand worden vastgeschroefd.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
SE - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,92 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montageplaatfixering tbv TS/SE-kasten, inbouwmogelijkheden aan de zijkant en achterste inbouwpositie, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet