Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: TS 8800.130

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Artikelnummer:
TS 8800.130
Product omschrijving
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
590 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX
In behuizingen met een hoogte van 700 mm en een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In kasten/behuizingen met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden PC
In kasten met een breedte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden IW
In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TS
In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TP
In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Geschikt voor breedte/diepte: 600 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
5,86 kg
Brutogewicht
6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D: 600 mm, L: 590 mm
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens