Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de kast-/behuizingssystemen VX, VX IT, VX SE, kunststof wandkasten AX:
8617130
TS inbouwsets voor bedradingssystemen Inbouwset voor het Lütze LSC bedradingssysteem
Artikelnummer: TS 8800.160
- Artikelnummer:
- TS 8800.160
- Levering
- 6 inbouwsets
24 veerringen
24 plaatschroeven 5,5 x 13 mm - Opmerking
- Bevestigingsdelen van het LCS bedradingssysteem niet bij de levering inbegrepen.
- Geschikt voor behuizingstype
- TS 8
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Gewicht/VE
- 2,04 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212534
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Inbouwset voor Lütze LSC bedradingssystemen, voor kastdiepte 600 mm
- Documentatie
- Info sheet