Door de minimale afstand tussen de beide montageplaten, wordt bij de inbouwcomponenten aan beide zijden een maximale diepte bereikt.
- Bestelnr.:
- TS 8800280
- Product omschrijving
- Door de minimale afstand tussen de beide montageplaten, wordt bij de inbouwcomponenten aan beide zijden een maximale diepte bereikt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Opmerking
- Opbouwdiepte voor en achter, bij symmetrische inbouw = (kastdiepte – 48 mm): 2.
- Voorbeeld: Bij een TS kast met een diepte van 600 mm ontstaat een opbouwdiepte van 2 x 276 mm.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,381 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Inbouwset voor rug-aan-rug plaatsing van montageplaten in TS/SE-kasten, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet