Adapterrail voor PS compatibiliteit

Artikelnummer: TS 8800.300

Voor inbouw in de verticale TS kastprofielen voor realiseren van de compatibiliteit met: PS montagerail, PS montage chassis, PS System-Chassis.

Artikelnummer:
TS 8800.300
Product omschrijving
Voor het realiseren van compatibiliteit met: PS montagerail 23 x 23 mm, PS montagerail 23 x 73 mm en PS systeemchassis 23 x 73 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
4,252 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
TS Adapterrail voor PS compatibiliteit, voor kasthoogte 2000 mm, plaatstaal, verzinkt