Voor inbouw in de verticale TS kastprofielen voor realiseren van de compatibiliteit met: PS montagerail, PS montage chassis, PS System-Chassis.
- Bestelnr.:
- TS 8800320
- Product omschrijving
- Voor het realiseren van compatibiliteit met: PS montagerail 23 x 23 mm, PS montagerail 23 x 73 mm en PS systeemchassis 23 x 73 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: = 2.200 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 4,456 kg
- Brutogewicht
- 4,657 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Adapterrail voor PS compatibiliteit, voor kasthoogte 2200 mm, plaatstaal, verzinkt