Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan 2019
- Bestelnr.:
 - TS 8800330
 - Product omschrijving
 - Voor de bevestiging van montagerails 23 x 73 mm of montagerails 23 x 23 mm.
 - Materiaal
 - Zinkspuitwerk
 - Levering
 - 1 set = 1 combinatie-bevestigingsprofiel, 1 arretering, 3 plaatschroeven 5,5 x 13 mm
 - Inbouwmogelijkheden
 - Op het verticale TS kastprofiel (25 mm raster, in stappen van 2 mm)
 - Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
 - Geschikt voor behuizingstype
 - TS
 - VX SE
 - Leveringseenheid
 - 6 st.
 - Nettogewicht
 - 0,93 kg
 - Brutogewicht
 - 1,12 kg
 - Douanetariefnummer
 - 83024900
 - EAN
 - 4028177230958
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - Product omschrijving
 - Combinatie-bevestigings-profiel TS
 
- Documentatie
 - Handleiding