Biedt variabele mogelijkheden voor het bevestigen van de montagerail 23 x 23 mm. Bijv. ter ondersteuning van externe vlakke delen of voor het realiseren van een extra binnenste niveau.
- Bestelnr.:
- TS 8800370
- Product omschrijving
- Biedt variabele mogelijkheden voor het bevestigen van de montagerail 23 x 23 mm. Bijv. ter ondersteuning van externe vlakke delen of voor het realiseren van een extra binnenste niveau.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Incl. 24 plaatschroeven 5,5 x 13 mm.
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale TS, SE kastprofiel gelijkliggend met de buitenzijde van de kast
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel gelijkliggend met de binnenwerkse kastbreedte
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 24 st.
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Brutogewicht
- 1,24 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Montage-bevestigingsprofiel tbv TS Montagerails 23x23 mm, zinkspuitwerk