- Bestelnr.:
- TS 8800430
- Product omschrijving
- Voor een stabiele koppeling van kasten tijdens transport.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Montage naar keuze horizontaal en verticaal met 8 plaatschroeven, horizontaal met 2 schroeven en insteekmoeren M8, of verticaal met 4 plaatschroeven
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,672 kg
- Brutogewicht
- 0,7 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177212725
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
TS Koppelhoek, voor TS/TS, plaatstaal, verzinkt