Montage is alleen mogelijk in combinatie met de bevestigingsbeugels van de scheidingswand.
- Bestelnr.:
- TS 8800470
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van gekoppelde kasten met een geplaatste scheidingswand.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Kan ook voor zij- of achterwandbevestiging van behuizingen worden toegepast. Hiervoor zijn geen extra boringen in de zij- of achterwand noodzakelijk.
- Opmerking
- Montage is alleen mogelijk in combinatie met de bevestigingsbeugels van de scheidingswand (bij de levering inbegrepen)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,584 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- TS Koppelbevestiging verticaal, voor TS/TS met scheidingswand, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet