Montageplaatfixering voor TS, VX SE

Bestelnr.: TS 8800610

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.

Bestelnr.:
TS 8800610
Product omschrijving
Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
Voordelen
Geen beïnvloeding van het montage-oppervlak, maar montage is alleen vanaf de achterzijde mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Aan de zijkant
achterste inbouwpositie, perfect aansluitend op het kastframe
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
SE
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,66 kg
Brutogewicht
0,75 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageplaatfixering tbv TS/SE-kasten, inbouwmogelijkheden aan de zijkant en achterste inbouwpositie, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet