Koppelbevestiging verticaal voor TS/TS

Bestelnr.: TS 8800670

Voor het koppelen van twee ingerichte behuizingen aan het verticale kastprofiel. Door de fixeerbouten wordt de kast, bij hoogte- of zijverstelling tot ± 2 mm, in een gedefinieerde eindpositie vastgezet.

Bestelnr.:
TS 8800670
Product omschrijving
Voor het koppelen van twee ingerichte behuizingen aan het verticale kastprofiel.
Voordelen
Door de fixeerbouten wordt de kast, bij hoogte- of zijverstelling tot ± 2 mm, in een gedefinieerde eindpositie vastgezet
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
In de verticale TS boring inhangen, vastzetten en beide koppelhoeken met de meegeleverde zeskantschroeven aan elkaar vastschroeven
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
1,89 kg
Brutogewicht
2,1 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177338401
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
TS Koppelbevestiging verticaal, voor TS/TS, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet