Voor afgeschermde kabels met max. 20 mm doorsnede in combinatie met de standaard bodemplaat.
- Bestelnr.:
- TS 8800680
- Product omschrijving
- Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Kabelbevestigingsstrook met hamerkopindruk
1 schuifbare bodemplaat
2 EMC-afdichtingen - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 800 mm - Opmerking
- Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Brutogewicht
- 2,554 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214897
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- EMC-bodemplaat, 800xx